アッセンブリ
高放熱対応アッセンブリ技術
高放熱対応BGAパッケージ構造の提案とチップ部品搭載技術の提供
特長
- 基板技術とリードフレームを組合せた新規インターポーザーの採用
- 近い将来要求される高融点はんだの鉛フリー化への対応
- 小型化・高密度実装に対応したチップ部品搭載パッケージ技術の提供
高放熱パッケージトレンド

高放熱対応BGA構造(案)
高放熱対応BGA熱抵抗解析例

- Die size: 7.50×7.50mm t=0.40mm
- HS Size: 10.0×10.0mm t=1.1~1.2mm
- Ta: 25°C
- PCB: 114.3×76.2×1.6mm (4層)
- Air Flow: Natural Convection
- Simulator: 3D-Therdic
- Pd(W): 5.0W