株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
ホーム >お問い合わせ

お問い合わせ先

Siファンドリ(Wafer Fabricaton)

お客様から頂いた設計データを元に、マスク作成〜ウエハ製造までの受託製造を行います。
特徴:アナログCMOS、高耐圧CMOSプロセス 少ロット生産(1ロットからお受けいたします)

【お問合せ窓口】シリコンファンダリ営業→MAP
TEL:03−5733−4551 FAX:03−5733−4661
 シリコンファンダリお問い合せフォーム
      

ICアッセンブリ(Assembly)

お客様がお持ちのウエハを、アッセンブリ致します。
特徴:16〜300ピン強のQFN・FBGA・QFP等の汎用パッケージ製造とフリップチップ技術を用いた製品製造に対応。

【お問合せ窓口】ICアッセンブリ営業→MAP
TEL:03−5733−4552 FAX:03−5733−4661
 ICアッセンブリお問い合せフォーム
      

電子機器(Electronic System Division)

デジタル回路の論理設計から筐体設計を、試作ロットから量産生産まで対応致します。
また独自の画像システムやソフトウエアをご提供できます。

【お問合せ窓口】電子機器営業→MAP
TEL:03−5733−4554 FAX:03−5733−4660
 電子機器お問い合せフォーム
      

TCP/IPプロトコルスタック HI.CommunicationEngine

HI.CommunicationEngineの資料請求・デモの要請・システム提案・その他各種お問合せ など承ります。

【お問合せ窓口】株式会社 ルネサス北日本セミコンダクタ/営業本部 電子機器営業部
TEL:03−5733−4550 FAX:03−5733−4660
 HICEお問い合せフォーム
      

Tiny向けOS,TCP/IP Smalight

Smalight の資料請求・デモの要請・システム提案・ご意見・ご感想・その他各種お問合せなど承ります。

【お問合せ窓口】株式会社 ルネサス北日本セミコンダクタ/営業本部 電子機器営業部
TEL:03−5733−4550 FAX:03−5733−4660
 Smalightお問い合せフォーム
      

画像認識システム

VP シリーズの資料請求・デモの要請・システム提案・その他各種お問い合わせを承ります。

【お問合せ窓口】株式会社 ルネサス北日本セミコンダクタ/営業本部 電子機器営業部
TEL:03−5733−4550 FAX:03−5733−4660
 画像認識システムお問い合せフォーム

      

ページトップへ