お問い合わせ
お問い合わせ先
シリコンファンドリ
お客様から頂いた設計データを元に、マスク製作~ウェーハ製造までの受託製造を行います。
特徴:アナログCMOS、高耐圧CMOSプロセス 少ロット生産(1ロットからお受けいたします)
【お問合せ窓口】シリコンファンドリ営業 →MAP
TEL:03-5733-4551 FAX:03-5733-4661
アッセンブリ
お客様がお持ちのウェーハを、アッセンブリいたします。
特徴:10~300ピン強のQFN・FBGA・QFP等の汎用パッケージ製造とフリップチップ技術を用いた製品製造に対応いたします。
【お問合せ窓口】アッセンブリ営業 →MAP
TEL:03-5733-4552 FAX:03-5733-4661
電子機器
デジタル回路の論理設計から筐体設計を、試作ロットから量産生産まで対応致します。
また独自の画像システムやソフトウエアをご提供できます。
【お問合せ窓口】電子機器営業 →MAP
TEL:03-5733-4554 FAX:03-5733-4660
TCP/IPプロトコルスタック HI.CommunicationEngine
HI.CommunicationEngineの資料請求・デモの要請・システム提案・その他各種お問合せなど承ります。
【お問合せ窓口】営業本部・電子機器営業 →MAP
TEL:03-5733-4550 FAX:03-5733-4660
Tiny向けOS,TCP/IP Smalight
Smalight® の資料請求・デモの要請・システム提案・ご意見・ご感想・その他各種お問合せなど承ります。
【お問合せ窓口】営業本部・電子機器営業 →MAP
TEL:03-5733-4550 FAX:03-5733-4660
画像認識システム
VPシリーズの資料請求・デモの要請・システム提案・その他各種お問い合わせを承ります。
【お問合せ窓口】営業本部・電子機器営業 →MAP
TEL:03-5733-4550 FAX:03-5733-4660