株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

QFP (Quad Flat Package)

◎:量産中

PH=Package Height PP=Pin Pitch
Pin 44 54 60 64 80 88 100 112 128 144
Package
Size
1414
PH:3.05
PP:0.80
/1.00
   
PH:3.05
PP:0.80

PH:3.05
PP:0.65
 
PH:3.05
PP:0.50
     
1420  
PH:3.10
PP:1.00

PH:3.10
PP:1.00

PH:3.10
PP:1.00

PH:3.10
PP:0.80
 
PH:3.10/
3.40
PP:0.65
 
PH:3.15/
3.55
PP:0.50
 
2020          
PH:3.05
PP:0.80
 
PH:3.05
PP:0.65
 
PH:3.05
PP:0.50
Pin 120 128 136 160 168 208 256
Package
Size
2828
PH:3.56
PP:0.80

PH:3.56
PP:0.80

PH:3.56
PP:0.80

PH:3.56
PP:0.65

PH:3.56
PP:0.65

PH:3.56/ 3.95
PP:0.50

PH:3.95
PP:0.40
Pin 240 296
Package
Size
3232
PH:3.95/
4.05
PP:0.50

PH:3.95/
4.05
PP:0.40
PH=Package Height PP=Pin Pitch

ページトップへ