株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

BGA(Ball Grid Array) & LGA(Land Grid Array)

基板MAP−CSP

モールド厚 - 基板厚の仕様

モールド厚
(mm)
0.35 0.45 0.5 0.55 0.65 0.7 0.8 0.9
拠点 



(mm)
函館工場 - 0.2〜0.6 0.2〜0.6 0.2〜0.6 0.2〜0.6 0.2〜0.6 0.2〜0.6 0.2〜0.6
米沢工場 0.13/0.2 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.38/0.4 -

モールド樹脂の厚みの仕様と、基板厚さの仕様を各種取り揃え、多様なパッケージ要求に対応致します。

基板MAP−CSP

◎:量産中
〇:検討中

 PINカウント仕様一覧

Pin Pich
(mm)
BGA LGA
Package
Size
1.0 0.8 0.65 0.5 0.4 0.65 0.5
048052 4.85*5.2              
67
             
0505 5.0*5.0          
36
 
57

64
   
90
     
0606 6.0*6.0              
73

80

97

120
 
48
   
066069 6.6*6.9              
95

97
           
0707 7.0*7.0          
89
 
112

120

144
 
176

85
 
100
076077 7.6*7.7              
107
             
0808 8.0*8.0          
113
 
144

176
     
72

113
 
0909 9.0*9.0      
96
 
128
 
176

208
     
145
   
0911 9.0*11.0              
281
             
1010 10.0*10.0      
112
       
225
           
109109 10.9*10.9          
321
                 
1111 11.0*11.0          
220
   
256
           
1212 12.0*12.0      
180
 
208
                 
1313 13.0*13.0      
176
 
240

280

401

320

337

368
 
245
   
1414 14.0*14.0      
220
 
400
                 
1515 15.0*15.0      
264
                     
1616 16.0*16.0      
280
 
324
           
304

324
 
1717 17.0*17.0      
256

336
                   
1919 19.0*19.0
240

260
 
340

404
                   
2121 21.0*21.0
256

272
 
449
                     
2323 23.0*23.0
304
   
484
                     
2727 27.0*27.0
256

416

361
                       
3333 33.0*33.0
520

600
                         

ページトップへ