株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
ホーム > ICアッセンブリ受託製造サービス >QFN(Quad Flat Non-Leaded Package)

QFN(Quad Flat Non-Leaded Package)
- モバイル機器向け小型・薄型・軽量パッケージ

  • 小型化・薄型化・軽量化により実装面積の縮小が可能

  • 高放熱・高周波対応により高性能化が可能

  • Pbフリー化により地球環境に優しい

従来パッケージとの面積比較

パッケージ作成例

【上面】

【裏面 】

通常

上面ダイバッド露出

1列リード

2列リード

裏面ダイバッド露出

高放熱・高周波数対応として

・ダイバッド露出 + ダウンボンディング構造
・ダイバッド露出 + リードよせ上げ構造により、電気的特性を確保します

ページトップへ