株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
ホーム > ICアッセンブリ受託製造サービス >QFN(Quad Flat Non-Leaded Package)

BGA(Ball Grid Array)パッケージ技術
- モバイル機器から自動車分野まで低コスト且つ高品質なパッケージ

  • ボールグリッドアレイパッケージで薄型化実現

  • 6.5mm口〜21mm口まで豊富なパッケージラインナップ

  • ボール配列 0.8, 0.65, 0.5, 0.4 ミリピッチ・48〜336ピン対応

  • 材料コスト低減を実現した高品質な一括モールド技術

  • LGAも対応致します

BGA外形作成例

  • 御客様のご要求に合わせた、ピン数、配列の レイアウトに対応致します。

  • 御客様のご要求に応じて、複数のチップの搭載対応致します

0.8mm

0.65mm

0.5mm

0.4mm

0.65mmLGA

ページトップへ