ホーム > 組込みシステムソリューション> HI7000/4-DLM
HI7000/4-DLM 特徴・概要
DLM(Dynamic Loading Manager)とは、アプリケーションソフトの追加や削除を動的に行なうソフトウェアで、 (株)ルネサステクノロジによって開発されました。
概要
DLMはターゲット上のファイルシステムに格納されたリロケータブルオブジェクトファイルを読込み、 空きメモリ(RAM)へローディングし実行します。このとき未解決シンボルがあれば、そのアドレスを解決します。
またライブラリのローディングも可能です。ローディングされたライブラリは他のプログラムから参照されます。
手軽に機能追加やバージョンアップがしたい!

共有ライブラリで効率的なシステム開発
汎用的な機能はライブラリ(DLL)として登録すれば、効率的です。

バックアップ機能
アプリケーションを起動した状態でDLMを終了すると、そのときの状態を覚えてくれます(APIのオプション)。 再起動時に同じ状態に戻すことができます。
API
| API | 説明 |
| dlm_sta_dlm | DLMの起動 |
| dlm_ext_dlm | DLMの終了 |
| dlm_sta_apl | APLの実行 |
| dlm_ter_apl | APLの強制終了 |
| dlm_reg_dll | DLLの登録 |
ルネサス製SHCコンパイラパッケージとの連携
SH C/C++コンパイラパッケージ(V8以降)にて、 シンボルファイルとリロケータブルオブジェクトを出力します。 これらの出力ファイルがHI7000/4-DLMの入力となります。