HI.CommunicationEngine 基本セット
特徴
-
業界トップクラスの高性能なTCP/IPプロトコルスタックです。
TCP送信 56Mbps
TCP受信 42Mbps
【測定条件 】 - CPU:SH7712(200MHz)
- OS:HI7700/4(Big Endian)
-
APIとして、ITRON TCP/IP API仕様、 および、BSDソケットインタフェースを標準でサポートしています。
-
パワーオンですぐHI.CommunicationEngineの評価を始められます。
開発プラットフォームに (株)日立超LSIシステムズ製 SuperH SolutionEngine(R)を採用し、
簡単に導入・動作確認を行なうことができます
API
-
ITRON TCP/IP API仕様
-
BSDソケットインタフェース
DRIVER
-
Etherドライバは、主に(株)日立超LSIシステムズ製 SolutionEngine上で動作確認したサンプルプログラムです。
-
ユーザシステムに対応した Etherドライバ は個別カスタム対応となります。
対応OS
-
μITRON仕様準拠OS( ルネサス製 HIシリーズ )
※ その他OSついても随時サポートします。HI7000 HI7400 HI7700 HI7750 ○ ○ ○ ○ HI7000/4 HI7700/4 HI7500/4 HI1000/4 ○ ○ ○ ○
※ ご注文からの納期は約2週間後となります。
-
Smalight OS
対応MCU
-
ルネサス製 マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ )
SH-1 SH-2 SH-3 SH-4 SH4A/SH4AL H8S ○ ○ ○ ○ ○ ○
※ その他MCUついても随時サポートします。
※ ご注文からの納期は約2週間後となります。
対応コンパイラ
-
SH版の標準品は ルネサス SuperH RISC engine C/C++コンパイラ V6〜V9 です。 他バージョン(V5等)はカスタム対応となります。
-
GNU ※ 計画中
対応Etherデバイス
-
SMSC製 LAN91C96,LAN91C111
-
National Semicondutor製 DP83902
-
AMD製 AM79C973AVC
-
REALTEK製 RTL8019AS
-
ルネサス製 SH7615,SH7712,SH7619
※ その他Etherデバイスついても随時サポートします
※ ドライバはあくまでもサンプルです
IPv6
- 計画中