株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

TCP/IP プロトコルスタック HI.CommunicationEngine

HI.CommunicationEngine は、 通信及びネットワーク接続用途の組込機器に最適な、 高性能で
コンパクトなTCP/IPプロトコルスタックと、 各種ネットワークアプリケーションを提供します。

 

【業界トップクラスの高性能・コンパクト 】

 
HI.CommunicationEngine

→ 業界トップクラスの高性能
TCP送受信速度はトップクラス
   送信  約56 Mbps
   受信  約42 Mbps

CPU:SH7712,200MHz/OS:HI7700/4,Big Endian

測定ハード:SH7712 SolutionEngineの場合

 

また、最大で4個のIPアドレスと4個の物理

ドライバ、128個のTCP通信端点と128個

のUDP通信端点を同時に扱えます。

 

※ 性能比は標準のオブジェクト版製品によるものです。ソース版では更なるチューニングも承ります。

新製品開発情報

バックナンバー

ニュースリリース

バックナンバー


・μITRONは“Micro Industrial TRON”の略称です。
・ITRONは“Industrial TRON”の略称です。
・TRONは“The Real time Operating system Nucleus”の略称です。


ページトップへ