株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

HI.CommunicationEngine オプション

HI.CommunicationEngineでは、 基本セット上で動作する豊富なネットワークアプリケーションを提供します。あわせてご使用ください。


■HTTPサーバ →詳細

  • HTTP/1.1準拠 Webサーバ
  • 組込システムの強力なユーザインタフェースに!

■ Mailクライアント →詳細

  • メール受信機能(POP3)を追加したV2.0 の出荷を開始しました
  • メール送受信(SMTP,POP3,MIME)をサポート

■PPP →詳細

  • モデムでインターネット接続する場合に使用する認証プロトコルです

■SNMPエージェント →詳細

  • SNMP V2対応 簡易ネットワーク管理プロトコル
  • SNMP V3対応版−計画中
  • ネット上の障害検出に最適

■DNSクライアント →詳細

  • ドメインネームサーバを利用したアプリ開発に

■DHCPマネージャ →詳細

  • 動的にホスト設定(IPアドレス等)を取得します

■BOOTPクライアント →詳細

  • 動的なIPアドレス設定を行います

■SNTPクライアント →詳細

  • ネットワーク上の時刻同期を図ります

■FTPサーバ →詳細

  • ファイル転送を実現します

■FTPクライアント →詳細

  • ファイル転送を実現します

■TFTPクライアント →詳細

  • 簡易ファイル転送を実現します

■Telnetサーバ →詳細

  • ネット上の他ホストからリモートログインを可能とし、当サーバでコマンドを実行できます

■ Telnetクライアント →詳細

  • リモートホストへログインし、コマンドを実行します。

ページトップへ