株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
ホーム > ウェーハ製造受託サービス > PDK(プロセスデザインキット)提供型ファンドリ プロセス一覧

PDK(プロセスデザインキット)提供型ファンドリ プロセス一覧

Cadence社、SIMUCAD社、Tanner社のEDAツールに対応したPDKの提供を致します。

CMOSプロセス

●:対応可

  Analog-CMOS HV-CMOS
  0.60μm 0.35μm 0.6μm
プロセスコード 05XT 05ADA 05ATC 35MD 35AD 05KDB
プロセスの 特長 動作時電圧が5Vのアナログ・デジタル 混在LSI設計に適した0.6μmCMOSプロセスです 動作時電圧が5Vのアナログ・デジタル混在 LSI設 計に適しバーチカルNPNトランジスタ搭載の0.6μmCMOSプロセスです 動作時電圧が5Vの LSI設計に適し3層メタル、3重Wellと温度変動の少ない抵抗もつ 0.6μmCMOSプロセスです 動作時電圧が3.3Vと5VI/O混在のアナログデジタル混在LSI設計に適した0.35μmCMOSプロセスです 動作時電圧が3.3Vのアナログ・デジタル混在LSI設計に適した0.35μmCMOSプロセスです 動作最大電圧が40Vの高耐圧LSI設計に適した0.6μmHV-CMOSプロセスです
標準素子 3.3V MOS - - - -
5V MOS 3重Well I/O用 -
高耐圧 MOS - - - - - 40V動作
Sub-PNP
V-NPN - - -
PIP容量
高抵抗Poly 4KΩ/□ 5KΩ/□ 5KΩ/□ 4KΩ/□ 4KΩ/□ 5KΩ/□
Polyヒューズ
モデル MOS BSIM BSIM BSIM BSIM BSIM BSIM
BiP Gummel Poon Gummel Poon Gummel Poon Gummel Poon Gummel Poon Gummel Poon
P D K Cadence - -
SIMCAD - - TBD TBD
Tanner - - TBD TBD
Textベース*

*Text ベース
Spiceモデルデータ、DRC, LVS, ERC等検証ルールはTextベースの電子データ、
基本素子のレイアウト例はGDSデータで、レイアウトルール、マスク層定義、 素子特性、素子構造等はドキュメントにて提出致します。

BiC-DMOSプロセス

●:対応可

  BiC-DMOS
0.5μm
プロセスコード BSI17
プロセスの 特長 高効率駆動を実現し最大60Vの高耐圧LSI設計に適した プロセス
標準素子 標準MOS 5V/12V
高耐圧MOS 30V/60V
DMOS 耐圧 60V
NPN/PNP 5V/12V/30V
抵抗Poly 18Ω/□typ
ダイオード フルアイソレーション 30V/60V
Zener 6.7V/7.2V/10V
PDK Cadence
Textベース*

*Text ベース
**プロセス概要は準備中です。詳細は弊社営業までお問合せ下さい。      
Spiceモデルデータ、DRC, LVS, ERC等検証ルールはTextベースの電子データ、基本素子のレイアウト例はGDSデータで、レイアウトルール、マスク層定義、 素子特性、素子構造等はドキュメントにて提出致します。

PDKドキュメント体系

フロー図

ページトップへ