Smalight 開発環境
クロスコンパイラ
| 製品Ver | CPU | ツール |
| V3 | Renesas製 H8S,H8/300 C/C++コンパイラ パッケージ Ver6.1.3 (High-performance Embedded Workshop 4.04.01) *1 |
|
| V3 | Renesas製 H8S,H8/300 C/C++コンパイラ パッケージ Ver5.0.06 (High-performance Embedded Workshop 3) *1 |
|
| V3 | Renesas製 M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラ (M3T-NC30WA Ver5.42 Release0) (High-performance Embedded Workshop 4.00.01) *1 *3 |
|
| V3 | Renesas製 SuperH RISC engine C/C++コンパイラ パッケージ Ver9.00.4a (High-performance Embedded Workshop 4.0.03) *1 |
|
| V2 | Renesas製 H8S,H8/300 C/C++コンパイラ パッケージ Ver5.0.06 (High-performance Embedded Workshop 3) *1 |
|
| V2 | Renesas製 M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラ (M3T-NC30WA Ver5.30 Release1) (High-performance Embedded Workshop 3) *1 *3 |
|
| V2 | Renesas製 SuperH RISC engine C/C++コンパイラ パッケージ Ver8.0.5 (High-performance Embedded Workshop 3) *1 |
|
| V1 | Renesas製 H8S,H8/300 C/C++コンパイラ パッケージ Ver5.0.03 (High-performance Embedded Workshop 2) *1 |
|
| V1 | Renesas製 M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, R8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラ (M3T-NC30WA Ver5.30 Release1) (TM V3.20A & High-performance Embedded Workshop 3) *1 *2 |
*1 コンパイラ、及び、High-performance Embedded Workshopは上位互換のみ保証されております
*2 TMワークスペース、High-performance Embedded Workshop 3ワークスペース両方をサポートしております
*3 RSKの場合、付属する開発環境に合わせてサポートしております
開発プラットフォーム
| CPU | ボード |
| (株)北斗電子製 SLPベースボード(SLPBB64E38004F) |
|
| (株)北斗電子製 ベースボード(H8TinyBB64E3687F) BB Ether ボード *1 |
|
| (株)ルネサス北日本セミコンダクタ製 Smalight SDKボード(RNSd36049CP01) *2 |
|
| (株)北斗電子製 RY3048F-ONE F1 Ether ボード *1 |
|
| (株)北斗電子製 HSBシリーズ(HSB8S2138F,HSB8S2345F) |
|
| (株)北斗電子製 HSBシリーズ(HSB8S2636F) HSB8S2655-A |
|
| (株)北斗電子製 HSBシリーズ(HSB8S2636F) HSB8SX1582F |
|
| (株)ルネサス製 SH7125 CPU BOARD(M3A-HS25) |
|
| (株)ルネサス製 R8C/11 Starter-Kit CPUボード(M3A-0111) Renesas Starter Kit for R8C/13 (R0K521134S000BR) *3 |
|
| (株)ルネサス製 M16C/62P Starter-Kit(M3A-0664) M16C/26 SKP Renesas Starter Kit for M16C/26A (R0K33026AS000BR) *3 |
*1 Smalight TCP/IP使用時のみ
*2 Smalight OS,TCP/IP,SDK兼用
*3 Smalight RSK環境