Smalight 製品概要
SmalightOS V3
シングルチップマイコンに、リアルタイム・マルチタスク環境を実現
タスクスケジュールリング機能を持つ究極の軽さ
-
優先度ベース・スケジュールをサポート
-
ビルディング・ブロック構造の構築によるROM/RAMサイズの最適化
H8/300H Tiny(Normal Mode)の場合
最小構成 ROM=約870バイト RAM=17バイト
標準構成 ROM=約2.2kバイト RAM=30バイト
最大構成 ROM=約7.7kバイト RAM=96バイト -
Tinyマイコンに最適なタスクスケジューリングを実現
-
ITRON仕様ライクなAPI
-
多重割込みサポート
-
イベントフラグ、セマフォ、データキュー、周期ハンドラ
-
GUIベースの構築支援ツール「Smalight Configurator」をサポートしました [ダウンロード]
-
MISRA Cルールチェッカ に対応
SmalightTCP/IP V3
シングルチップマイコンに、通信プロトコルを実現
Tinyマイコンに搭載できる究極の軽さ
-
業界トップクラスのコンパクトを誇るサイズ
H8/300H Tiny(Normal Mode)の場合
ROM=約16Kバイト RAM=約0.5Kバイト -
豊富なサンプルプログラム
-
MISRA Cルールチェッカに対応
SmalightSDK V3
Smalight評価を目的としたSoftware Development Kitです
-
H8/300H Tiny(H8/36049)搭載ボードとソフトウェアを提供します
-
OSシステムコールを用いたタスクプログラムミングサンプル
-
H8/36049内蔵Flash書込みツールにより簡単書き込み
SmalightRSK V3
(株)ルネサステクノロジから販売される Renesas Starter Kits と Smalight OS をオールインワンパッケージで提供します。
-
R8C,M16C搭載の評価・開発キットRSKとSmalightOS(ソフトウェア)の提供
-
OSシステムコールを用いたタスクプログラムミングサンプル