株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

画像処理・画像認識システム VP−SERIES

高機能、高速画像処理・画像認識ボード VP−SERIES

 

VPシリーズは画像処理専用プロセッサとRISCプロセッサを搭載した、高機能、高速画像処理・

画像認識ボードです。
製造装置の組込み用途などに最適です。

 

【サンプル評価致します。お気軽にお問い合わせください。】

 

NVP−Ax135P new (2008年7月受注開始) 

小型スタンドアロン画像認識ユニット

最新の画像処理エンジンを搭載し、マシンビジョンに要求される

高度な機能と高性能をコンパクトに集約しました。

 

VP−Ax110 new 

PCI−Expressインターフェース 画像認識ボード

最新の画像処理専用プロセッサ+RISCプロセッサSH−4Aの

組み合わせで、高速演算を実現しました。

 

VP−910A 

PCIバス仕様 画像認識ボード

画像処理専用プロセッサSuperVChipとRISCプロセッサSH−4の

組み合わせで、6.0ns/画素の高速演算を実現しました。

VP−950C 

CompactPCIバス仕様 画像認識ボード

VP−910の基本コンポーネントをそのままに、堅牢性の高い

CompactPCIバス仕様に準拠した組込システム用画像処理・画像

認識ボードです。

NVP−935シリーズ 

スタンドアロン画像認識ユニット

NetworkVPは、手のひらサイズのコンパクトなボディーに洗練された

画像処理機能とTCP/IPプロトコルスタックを内蔵したスマートな

スタンドアロン画像処理ユニットです。

SVP−330 

スタンドアロン画像認識ボード

超コンパクトなサイズに画像処理に必要な多くの機能を組み込んだ、

スタンドアロン画像処理ボードです。安価・スマート・高性能で、監視、

ロボットビジョン、ITS関連に最適です。



幾何マッチング new 

幾何マッチング(MBサーチ)

回転したワークを高精度に位置検出が可能です。

重なりや遮蔽状態でも正確に検出できます。

新着情報

バックナンバー

ページトップへ