株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ

画像処理・画像認識システム  幾何マッチング(MBサーチ)

回転したワークを高精度に位置検出できます。

 

仕様概要は、カタログをご覧ください。

詳細ドキュメントへ


製品特長

  • 回転したワークを高精度に位置検出
  • できます。
  • 優れたロバスト性。

  • 重なりや遮蔽状態でも正確に検出できます。

  • 対象物の形状制限はありません。

  • キャリブレーション機能を装備しています。

  • 容易なデータトレーニングが可能です。

  • 組み込みに適したライブラリ形式で提供致します。 注1 専用プレートが必要です。

製品仕様

【機能】

項 目 機能
検出データ

・位置座標(X,Y)

・傾き(角度)
・一致度(スコア)

X,Y誤差 ・1/10画素以内  注2
θ誤差 ・1/10°以下  注2
提供形態 ・SHライブラリ、Windows側DLL

注2 繰り返し精度です。
任意の条件下の数値であり、保証するものではありません。

【適用製品】

製品 適用状況
NVP−935シリーズ 適用
VP−Ax110 開発中
VP−910A 開発中