PCIバス仕様の組み込みシステム用画像処理・画像認識ボード SuperVCHIPによる高速画像処理
画像処理中の非同期入力&モノクロ4CH同時入力
詳細ドキュメントへ
標準YUV:2CH 最大4CH
又はRGB:1CH
処理時間は想定値です。 注1 処理時間はすべて512×480画素領域です。 注2 正規化相関のテンプレートサイズは64×64画素です。 注3 処理時間は動作条件により変動します。
SuperH RISC engine
C/C++ Ver 6.0