株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
ホーム > 画像認識ソリューション >画像処理・画像認識システム VP−Ax110

画像処理・画像認識システム VP−Ax110

PCI−Expressインターフェースの組み込みシステム用
画像処理・画像認識ボード
 
ローカルCPUのSH−4A(600MHz)と、画像処理
プロセッサの組み合わせにより、従来品と比較し、2倍の
処理速度を実現
 
画像処理中の非同期入力&モノクロ4CH同時入力可能

 

詳細ドキュメントへ

製品特長

  • ボードサイズ 167.65(W)×111.15(H)

  • 業界最速画像処理プロセッサを搭載
    高速画像処理、リアルタイム処理が可能です。

  • インテリジェント動作
    インテリジェント処理により、ホストの負担を軽減、リアルタイム処理を可能にします。

製品仕様

型式 VP-Ax110
システムインターフェース PCI Express ×1
画像処理 専用画像処理エンジン
CPU SH−4A 600MHz
OS μITRON
メモリ スタートアップ 8MBytes
システム/画像 128MBytes
外部IF RS−232C 2CH
接点入力/出力 8点/8点
映像入力 モノクロ

標準4CH(同時入力可能)

・NTSC ・2倍速 ・高精細

・プログレッシブ

カラー

RGB:1CH(オプション)

映像出力 RGBカラー:1CH
ソフトウェア開発環境 VP−Ax110SDK

  • 高速濃淡マッチング 16段並列正規化相関
  • 8段パイプライン処理
  • ビデオ入力分解能12bit (LUT8bit変換)

処理速度

項 目 主な機能 代表的な処理速度
画像間算術演算 加算,減算、定数積和、乗算、リカーシブFLT
0.2ms
Convolution 3×3,7×7カーネルのConvolution処理
0.2ms
正規化相関/差分累積演算 正規化相関及び差分累積演算
0.8ms
ラベリング処理 2値画像へのラベル付けと面積計算
0.4ms

処理時間は想定値です。
注1 処理時間はすべて256×240画素領域です。
注2 処理時間は動作条件により変動します。


ソフトウェア開発環境

  • Windows PCでのソフト開発環境
    OS:WindowsXP,Windows 2000   開発ツール:Visual C++,VP−Ax110SDK

  • フラッシュメモリ管理ツール付属

  • オンボードCPUで動作するインテリジェントモジュール構築可能

製品構成

【本体】

型式 概要/仕様
VP−Ax110 PCI Expressインターフェイス
モノクロ画像認識ボード


【ソフトウエア(別売)】

型式 概要/仕様
VP−Ax110SDK VP−Ax110用ソフトウェア開発キット

SuperH RISC engine

 C/C++ Ver 9.0

SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ
(バンドル販売のみ)


【オプション】

型式 概要/仕様
- RGBカメラ拡張パネル

ページトップへ