株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ
ホーム > 画像認識ソリューション >画像処理・画像認識システム NVP−Ax135P

画像処理・画像認識システム NVP−Ax135P

最速マシンビジョンの実現を可能とする高性能小型画像認識ユニット
 
専用画像処理エンジンを搭載し、従来製品比2倍の処理速度を実現
 
画像処理中の非同期入力&モノクロ4CH同時入力可能

製品特長

  • 高速・高機能・省スペース
    専用画像処理エンジン(SH-4A 600MHz:1080MIPS+画像処理コア)搭載
    基本処理0.2ms(256×240 Pixel)の高速性
    小型ユニット(130×130×40 mm)
  • 装置組込みに適した豊富なインターフェース
    Ethernet 100BASE-TX、RS-232C×2、DI 16ch/DO 16ch、ストロボ出力×2、
    USBホスト×2、モニタ出力(XGA:1024×768)、CompactFlash
  • C言語で自由にプログラミング
    システム性能をフルに引出す画像処理ライブラリ方式
    PEGを採用し、GUIの作成が容易
    μITRONを採用し、リアルタイム・マルチタスクアプリケーションの作成が容易

    仕様概要は、”NVP−Ax135P 概要資料”をご覧ください。

詳細ドキュメントへ

製品仕様

型式 NVP-Ax135P
システムインターフェース スタンドアロン
画像処理 専用画像処理エンジン
CPU SH−4A 600MHz
OS μITRON
メモリ スタートアップ 8MBytes
システム/画像 128MBytes
外部IF RS−232C 2CH
接点入力/出力

16点/16点

ストロボ出力2点

映像入力 モノクロ

標準4CH(同時入力可能)

・NTSC ・2倍速 ・高精細

・プログレッシブ

映像出力

アナログRGBカラー:1CH

(VGA/XGA)

ソフトウェア開発環境 NVP−Ax135SDK

  • 高速濃淡マッチング 16段並列正規化相関
  • 8段パイプライン処理
  • ビデオ入力分解能10bit (LUT8bit変換)

処理速度

項 目 主な機能 代表的な処理速度
画像間算術演算 加算,減算、定数積和、乗算、リカーシブFLT
0.2ms
Convolution 3×3,7×7カーネルのConvolution処理
0.2ms
正規化相関/差分累積演算 正規化相関及び差分累積演算
0.8ms
ラベリング処理 2値画像へのラベル付けと面積計算
0.4ms

処理時間は想定値です。
注1 処理時間はすべて256×240画素領域です。
注2 処理時間は動作条件により変動します。


ソフトウェア開発環境

製品構成

【本体】

型式 概要/仕様
NVP−Ax135P スタンドアロン
モノクロ画像認識ユニット


【ソフトウエア(別売)】

型式 概要/仕様
NVP−Ax135SDK NVP−Ax135用ソフトウェア開発キット

SuperH RISC engine

 C/C++ Ver 9

SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ
(バンドル販売のみ)


【オプション】

型式 概要/仕様
SA−35092 NVP−Ax135用電源アダプタ
入力:AC100V 47〜63Hz
出力:DC12V
最大出力電流:3A

ページトップへ