シリコンファンドリ
サービスご紹介
ルネサス北日本セミコンダクタは、20年以上のウェーハ生産実績による豊富な生産ノウハウと融通性のある迅速な対応で、安定した品質のウェーハファンドリサービスをご提供しお客様のビジネスのお手伝いをさせて頂きます。幅広く実績のある技術力は、お客様のビジネスの成功にお役に立てると確信しております。
![]()
ビジネスフロー
PDK(プロセスデザインキット)提供型ファンドリ
0.6/ 0.35μm CMOS/ HV-CMOS 6インチウェーハ
(高抵抗、アナログ容量、トリミング用ヒューズ等装備)
回路設計からレイアウト設計及び検証で必要なスケマティックシンボル、SPICEモデル、テクノロジファイル、パラメタライズドCell、DRC、LVS等を含んだテクノロジデータをCadence社.SIMUCAD社.Tanner社のEDAツール対応PDKとしてご提供いたします。又Textベースでのデータ提供も可能です。製品特性に合わせたプロセスの微調整も対応可能です。
カスタム型ファンドリ プロセス例
加工線形0.35μm以上のプロセス 6インチウェーハ
0.6/ 0.35μm CMOS、0.6μm 高耐圧CMOS、0.5μm BiC-MOS 等
その他 PowerMOS等もご相談下さい。
Webサイトによる情報提供
1. 製造進行状況のご提供(WIP)
2. 完成ウェーハ特性(PCM)データのご提供
生産拠点
【津軽工場 (青森県 五所川原市)】