カスタム型ファンドリ プロセス例
お客様のウェーハ製造プロセスの移植、または、ウェーハの製造条件やプロセスフローのご指定を頂き、お客様に代わり、ウェーハの製造を行ないます。
ISO9001/TS16949を取得した工場で、20年以上のウェーハ生産実績と豊富な生産ノウハウにより、安定した品質のファンドリサービスをご提供致します。
カスタムファンドリ対応内容
- 線幅:0.35μm以上
- プロセスタイプ:CMOS HV-CMOS Bi-CMOS
- ウェーハ径:6インチ
カスタム型ファンドリ対応製造例
- 電源・各種ドライバ向け アナログCMOS-IC
- お客様がご指定する特殊シリコン結晶によるファンドリ
- お客様で加工されたウェーハへのCMOSプロセス追加加工