μHI.Communication Engine

安価で超コンパクトOS 『Smalight OS』 と、RFC準拠のTCP/IP
『HI.Communication Engine』が融合して、ひとつの製品になりました!

 ルネサス エレクトロニクス(株)製μITRON<br />
  HI7000/4シリーズ<br />
  HI1000/4<br />
従来は、ルネサス エレクトロニクス(株)製μITRON上で動作<br />
当社Smalight OS上で動作可能になり、<br />
ひとつの製品としてリリース

特長

  • 格安でパッケージ販売
    HI.Com + ITRON TCP/IP API + ITRON Wrapper + Smalight OS
    (オブジェクトコードのみの提供)
・評価用パッケージ
 標準価格(税別)¥99,800-
・量産用パッケージ
 標準価格(税別)¥698,000-
  • ITRON4.0仕様Wrapperサポート
    ITRON4.0仕様Wrapperにより、アプリケーションをμITRON4.0仕様のAPIで開発できます。
  • ITRON TCP/IP APIにより高速通信
    BSDソケットIFは個別対応いたします。
  • 豊富な上位層サポート
    各種オプションプロトコルを準備。

  • 豊富なマイコンをサポート
    SH4A,SH4,SH3,SH2A,SH2,H8SX,H8S
  • システムの構築・開発支援
    ~ ドライバ、アプリケーション開発支援、カスタムハード開発、量産まで ~


μHI.Communication EngineのRAMサイズ

    最小構成例 推奨構成
OSのコンフィギュレーション
  タスク 10 10
イベントフラグ 10 10
セマフォ 5 5
メールボックス 5 5
周期ハンドラ 5 5
アラームハンドラ 5 5
TCP/IP関係のコンフィギュレーション
  ドライバ受信バッファ数 8 16~24
IP数 1 1
TCP通信端点 1 2
UDP通信端点 0 1
送受信ウィンドウバッファサイズ 5840バイト 5840バイト
合計RAM使用量
(タスクスタック、割込みスタック除く)
約51kバイト 約70k~82kバイト
このページのトップへ