組込みシステム
Smalight 技術情報
2010年4月1日を以って株式会社ルネサステクノロジはNECエレクトロニクス株式会社と事業統合し、ルネサス エレクトロニクス株式会社となりました。これにより、株式会社ルネサステクノロジの事業はルネサス エレクトロニクス株式会社に承継されております。従いまして、ドキュメント等資料中には、旧社名での表記が残っておりますが、資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
※発行日が2011年2月以前のドキュメント内のお問い合わせ先(E-mail)については、2011年3月にsoft.support.kitasemi@lm.renesas.comへ変更致しました。
誠にお手数ではございますが、今後は上記E-mailアドレスへお問い合わせ下さいます様、お願い申し上げます。
| No | 種 別 |
CPU | タイトル | 版 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | M16C/2x、3x、6x R8C/Tiny(1x,2x,3x) |
M16Cシリーズ、R8C/Tinyファミリ用C/C++コンパイラ (M3T-NC30WA)Ver6.00対応のご連絡 |
2012 3/5 | ||
| OS | RX600 | RXファミリ用C/C++コンパイラ Ver1.01Release00以降でSmalight OSを使用する際の注意事項 |
2011 12/16 | ||
| OS | RX200 | Smalight OS for RX200 リリースのお知らせ | 2011 12/16 | ||
| OS | RL78 | Smalight OS for RL78 リリースのお知らせ | 2011 11/16 | ||
| OS | SH-4A | Smalight OS for SH-4A リリースのお知らせ | 2010 6/17 | ||
| OS | RX600 | Smalight OS for RX600 リリースのお知らせ | 2010 1/12 | ||
|
OS TCP/IP |
H8/300L |
割込みマスク操作の注意事項 | 2010 1/12 | ||
|
OS TCP/IP |
H8/300L |
周期ハンドラ使用時注意事項 | 2009 10/9 | ||
| OS | SH-2A SH2A-FPU |
Smalight OS for SH-2A リリースのお知らせ | 2009 7/9 | ||
| OS | H8S/2000 H8S/2600 |
Smalight OS V3リファレンスマニュアル訂正の件 | 2008 8/19 | ||
| OS | H8S/2000 | Smalight OS H8S/Tiny対応のお知らせ | 2008 8/18 | ||
| OS | H8SX | Smalight OS for H8SX リリースのお知らせ | 2008 10/28 | ||
| SDK | H8/36049 | Smalight SDK(TCP/IP版)バージョンアップのお知らせ | 2008 5/22 | ||
| TCP/IP | H8/300H | Smalight TCP/IPバージョンアップのお知らせ | 2008 5/22 | ||
| RSK | R8C/2D | Smalight RSK for R8C/2D リリースのお知らせ | 2008 2/15 | ||
| OS SDK RSK |
H8/300L H8/300H H8S/2000 H8S/2600 R8C/Tiny M16C/2x,3x,6x SH-2 |
Smalight リビジョンアップのお知らせ | 2008 2/6 | ||
| OS TCP/IP |
H8/300H | Smalight OS V3上でSmalight TCP/IP V2を使用する際の注意事項 | 2007 12/21 | ||
| OS SDK RSK |
H8/300L H8/300H H8S/2000 H8S/2600 R8C/Tiny M16C/2x,3x,6x SH-2 |
Smalight OS V3リファレンスマニュアル訂正の件 | 2007 8/24 | ||
| OS SDK RSK |
H8/300L H8/300H H8S/2000 H8S/2600 R8C/Tiny M16C/2x,3x,6x SH-2 |
Smalight OSバージョンアップのお知らせ | 2007 7/19 | ||
| OS | R8C/Tiny | Smalight OSリビジョンアップのお知らせ | 2007 3/20 | ||
| RSK | M16C/26A | Smalight RSK for M16C/26A リリースのお知らせ | 2006 7/21 | ||
| OS | M16C/2x,3x,6x | Smalight OSリビジョンアップのお知らせ | 2006 7/21 | ||
| OS | M16C/2x,3x,6x | M16Cにて、プログラムセクション配置がある条件を満たすとき、実行中タスクのPCが不正となる不具合のご連絡 | 2006 7/20 | ||
| OS | SH-2 | Smalight OS for H8/300Lバージョンアップのお知らせ | 2006 5/29 | ||
| OS | SH-2 | Smalight OS for SH-2 リリースのお知らせ | 2006 5/29 | ||
| OS RSK |
M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
Smalight OS for H8S/2000及び、H8S/2600バージョンアップのお知らせ | 2006 4/20 | ||
| OS RSK |
M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
Smalight OS,RSKリビジョンアップのお知らせ | 2006 4/20 | ||
| OS RSK |
R8C/Tiny | E8エミュレータでSmalight OSを使用する際の注意事項のご連絡 | 2006 4/19 | ||
| OS RSK |
M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
クロスコンパイラ M3T-NC30WA V5.40以降でSmalight OSを使用する際の注意事項のご連絡 | 2006 4/18 | ||
| OS RSK |
M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
M16C,R8Cにて、OS実行中にカーネルマスクレベルによる割込み抑止ができずOS管理領域が不正に破壊される不具合のご連絡 | 2006 4/10 | ||
| OS | M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
Smalight OSリビジョンアップのお知らせ | 2006 2/17 | ||
| OS | M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
M16C,R8Cにて、t付きサービスコールを発行したとき、指定時間が不正となる不具合のご連絡 | 2006 2/9 | ||
| OS | M16C/2x,3x,6x R8C/Tiny |
M16C,R8Cにて、アイドル状態中に発生した割込みからサービスコールを発行するとOSスタックが破壊される不具合のご連絡 | 2006 2/9 | ||
| TCP/IP | H8/300H | Smalight TCP/IP for H8/300Hバージョンアップのお知らせ | 2005 11/7 | ||
| OS | R8C/Tiny | Smalight OS for R8C/Tinyバージョンアップのお知らせ | 2005 11/3 | ||
| OS SDK |
H8/300H | Smalight OS, SDKリビジョンアップのお知らせ | 2005 10/14 | ||
| OS | M16C/2x,3x,6x | Smalight OS for M16C/2x,3x,6xバージョンアップのお知らせ | 2005 10/14 | ||
| SDK | H8/36049 | Smalight SDK(OS版)バージョンアップのお知らせ | 2005 09/01 | ||
| OS | H8/300H | Smalight OSバージョンアップのお知らせ | 2005 08/12 | ||
| OS TCP/IP SDK |
H8/300H H8/300L H8S/2000 H8S/2600 M16C/2x,3x,6x |
Smalight OS,TCP/IP, SDKリビジョンアップのお知らせ | 2005 06/15 | ||
| OS | H8S/2000 H8S/2600 M16C/2x,3x,6x |
Smalight OS多重割込み版にて、割込み中にカレントタスクへのsus_tskが無効になる不具合のご連絡 | 2005 06/15 | ||
| OS | H8/300H H8S/2000 H8S/2600 |
H8/300H, H8Sにて、リセット直後の割込み発生でのスタックポインタに関する注意事項 | 2005 06/06 | ||
| OS | H8/300H H8S/2000 H8S/2600 |
H8/300H, H8Sのアドバンスドモードにて、OSスタックがタスクスタックの一部をメモリ破壊する不具合のご連絡 | 2005 06/06 | ||
| OS | H8S/2000 H8S/2600 |
Smalight OS for H8S/2000,及び,H8S/2600リビジョンアップのご連絡(多重割込みサポート) | 2005 05/30 | ||
| Addin | - | Smalight Addin R8C/Tiny版、及び、M16C/2x,3x,6x版 新規リリースのご連絡 | 2005 04/25 | ||
| Addin | - | Smalight Addinリビジョンアップのご連絡 | 2005 04/25 | ||
| OS | M16C/2x, 3x,6x |
Smalight OS for M16C/2x,3x,6x リビジョンアップのご連絡(多重割込みサポート) | 2005 04/25 | ||
H8S/2600 |
|||||
| OS | H8S/2600 | H8S/2600アドバンスモードにて、OSスタックがタスクスタックの一部をメモリ破壊する不具合のご連絡 | 2004 06/22 | ||
| OS | H8S/2000 H8S/2600 |
H8S版 割込制御モード2,3使用上の注意事項 | 2004 06/22 |