組込みシステム
画像処理・画像認識システム 幾何マッチング(MBサーチ)
回転したワークを高精度に位置検出
仕様概要は、カタログをダウンロードし、ご覧ください。
※本カタログのお問い合わせ先(E-mail)については2011年3月にvp.support.kitasemi@lm.renesas.comへ変更致しました。
誠にお手数ではございますが、今後は上記E-mailアドレスへお問い合わせ下さいます様、お願い申し上げます。
製品特長
- 回転したワークを高精度に位置検出できます。
- 優れたロバスト性。
- 重なりや遮蔽状態でも正確に検出できます。
- 対象物の形状制限はありません。
- キャリブレーション機能を装備しています。
- 容易なデータトレーニングが可能です。
- 組込みに適したライブラリ形式で提供致します。 注1 専用プレートが必要です。
製品仕様
【機能】
| 項目 | 機能 |
|---|---|
| 検出データ | ・位置座標(X,Y) ・傾き(角度) ・一致度(スコア) |
| X,Y誤差 | ・1/10画素以内 注2 |
| θ誤差 | ・1/10°以下 注2 |
| 提供形態 | ・SHライブラリ、Windows側DLL |
注2 繰り返し精度です。
任意の条件下の数値であり、保証するものではありません。
【適用製品】
| 製品 | 適用状況 |
|---|---|
| Axシリーズ | 適用 |