組込みシステム
画像処理・画像認識システム NVP-Ax135P
RoHS指令対応製品
製品特長
- 高速・高機能・省スペース
専用画像処理エンジン(SH-4A 600MHz:1080MIPS+画像処理コア)搭載
基本処理0.2ms(256×240 Pixel)の高速性
小型ユニット(130×130×40 mm) - 装置組込みに適した豊富なインターフェース
Ethernet 100BASE-TX、RS-232C×2、DI 16ch/DO 16ch、ストロボ出力×2、
USBホスト×2、モニタ出力(XGA:1024×768)、CompactFlash - C言語で自由にプログラミング
システム性能をフルに引出す画像処理ライブラリ方式
PEGを採用し、GUIの作成が容易
μITRONを採用し、リアルタイム・マルチタスクアプリケーションの作成が容易
仕様概要は、NVP-Ax135P概要資料をダウンロードし、ご覧ください。
製品仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| システムインターフェース | スタンドアロン | |
| 画像処理 | 専用画像処理エンジン | |
| CPU | SH-4A 600MHz | |
| OS | μITRON | |
| メモリ | スタートアップ | 8MBytes |
| システム/画像 | 256MBytes | |
| 外部IF | RS-232C | 2CH |
| 接点入力/出力 | 16点/16点 ストロボ出力2点 | |
| 映像入力 | モノクロ | 標準4CH(同時入力可能) ・NTSC ・2倍速 ・高精細 ・プログレッシブ |
| 映像出力 | アナログRGBカラー:1CH (VGA/XGA) | |
| ソフトウェア開発環境 | NVP-Ax135SDK | |
- 高速濃淡マッチング 16段並列正規化相関
- 8段パイプライン処理
- ビデオ入力分解能10bit (LUT8bit変換)
処理速度
| 項目 | 主な機能 | 代表的な処理速度 |
|---|---|---|
| 画像間算術演算 | 加算、減算、定数積和、乗算、リカーシブFLT | 0.2ms |
| Convolution | 3×3、7×7カーネルのConvolution処理 | 0.2ms |
| 正規化相関/差分累積演算 | 正規化相関及び差分累積演算 | 0.8ms |
| ラベリング処理 | 2値画像へのラベル付けと面積計算 | 0.4ms |
処理時間は想定値です。
注1 処理時間はすべて256×240画素領域です。
注2 処理時間は動作条件により変動します。
ソフトウェア開発環境
ハードウェア環境

GUIアプリケーションの実装
GUIアプリケーションの実装が出来、ヒューマンインターフェースを持つシステムの構築が出来ます。
GUIアプリケーションの開発ソフトにPEG SDK(VPシリーズ用GUI開発キット)がございます。
製品構成
【本体】
| 型式 | 概要/仕様 |
|---|---|
| NVP-Ax135P | スタンドアロン モノクロ画像処理装置 |
【ソフトウエア(別売)】
| 型式 | 概要/仕様 |
|---|---|
| NVP-Ax135SDK | NVP-Ax135用ソフトウェア開発キット |
| SuperH RISC engine C/C++ Ver 9 |
SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ (バンドル販売のみ) |
【オプション】
| 型式 | 概要/仕様 |
|---|---|
| SA-35094 | NVP-Ax135用電源アダプタ 入力:AC100V 47~63Hz 出力:DC12V 最大出力電流:3A |