組込みシステム
画像処理・画像認識システム SoftVP
組込み型 高速画像認識製品VP-Ax100/110、NVP-Ax135Pなどで動作する画像認識アプリケーションを、Windows PCで手軽に開発できる支援環境です。
製品特長
SoftVPによる画像認識アプリケーションの開発
- 動画ファイルやUSBカメラの映像を処理
- コマンドはVP-Axシリーズと互換
- そのままPCを画像認識システムとして使用可
PC上でVP-Axシリーズのアプリケーションをエミュレーション
動画を1台のファイルサーバにデータベース化し、複数台のPCでアプリケーションを効率よく開発できます。
今まで開発時に必要だった動画再生・表示系や組込実機が不要です。
ユーザー独自の画像認識システム
約300種類の画像処理コマンド(C言語形式)を用い、ユーザー独自の画像認識アプリケーションを開発できます。
最速組込みビジョンへ
SoftVPで開発したソフトウェアは、VP-Axシリーズで動作させることができます。
VP-Axシリーズは専用画像認識アクセラレータを搭載しており、前処理や特徴抽出のみでなく、知的な判断も超高速に行うインテリジェントな画像認識製品です。