画像処理・画像認識システム  SVP-330

RoHS指令対応製品

RoHS指令対応製品 

監視用途やロボットビジョンに最適な超コンパクト設計
<100mmx60mm>

7.5ns/画素の高速処理
Windows® PC上でアプリケーション開発
LAN、RS-232C、DI/DO、アナログ入出力を装備

製品特長

  • ルネサス製μITRON仕様HIシリーズOSを搭載し、リアルタイム処理します。
  • 画像処理LSI;VCHIPⅡにより高速画像処理7.5ns/画素を達成しています。
  • ハードウェアでカラー変換処理をサポートしており、高速に色抽出処理が行えます。
  • NTSCカラーカメラの2CH同時入力が可能です。
  • コマンドはVP-900/NetworkVPシリーズと互換性があります。

製品仕様

項目 内容
システムバス スタンドアロン
画像処理LSI VCHIPⅡ 133MHz
CPU SH-4 200MHz 360MIPS
OS μITRON
メモリ スタートアップ 4MB
システム/画像 32MB
外部IF LAN 100BASE-TX 1CH
RS-232C 2CH
接点入力/出力 4点/4点
映像入力 NTSCカラー/モノクロ 2CH  (同時入力可能)
映像出力 NTSCカラー/モノクロ 1CH
WDT 装備
ソフトウェア開発環境 SVP-330SDK
  • ビデオレート処理;7.5ns/画素

【[SVP-330 ブロック図]】

ソフトウェア開発環境

処理速度

項目 主な機能 代表的な処理速度
画像間演算 算術、論理演算 3.7ms (IP_And)
Convolution 3×3,7×7カーネルのConvolution処理 2.5ms (IP_EdgeFLT)
ラベリング処理 2値画像へのラベル付けと面積計算 4.4ms (IP_Label8)
正規化相関 正規化相関、差分累積演算 4.5ms (IP_Shrink)

処理時間は想定値です。
注1 処理時間はすべて512×480画素領域です。
注2 正規化相関のテンプレートサイズは64×64画素です。
注3 処理時間は動作条件により変動します。

ソフトウェア開発環境

ハードウェア環境

ソフトウェア開発環境

アプリケーション例

◆人流計測

人流計測

【概要】
移動人数をカウント
【内容】
(1)ステレオ視で視差計測
(2)高さから頭部を検出
(3)頭部の追跡とカウント
【特長】
・2カメラ同時入力でステレオ画像入力
・省スペースで監視カメラと組合せ設置

◆侵入検知機能付きwebカメラ

侵入検知機能付きwebカメラ

【概要】
侵入異常を検知・映像をweb転送
【内容】
(1)禁止エリアへの立ち入り検出
(2)共連れ検出
(3)I/Oにアラーム出力・web経由で異常映像転送
【特長】
・オプティカルフローで高速追跡
・JPEG映像を100BASE-TXでLAN転送

◆ロボット用画像認識への応用

ロボット用画像認識

【概要】
 障害物検出・対象物認識・距離計測
【内容】
(1)正規化相関で対象物の位置計測
(2)エッジ検出で障害物を検出
(3)ステレオ視で距離計測
【特長】
・2カメラ入力でステレオ画像処理可能
・省スペースに搭載可能なコンパクトサイズ
・単一省電力なのでバッテリ駆動可能

◆QRコードリーダ-端末への応用

QRコード

【概要】
QRコード認識
【内容】
(1)画像補正処理(濃淡補正、歪補正など)
(2)シンボルコード検知
(3)セルデータ読取り(セルの位置座標決定)
(4)符号化
【特長】
・VCHIPⅡによる多機能
・高速処理

製品構成

【本体】

型式 概要/仕様
SVP-330 スタンドアロン
超小型・高性能画像認識ボード

【ソフトウエア(別売)】

型式 概要/仕様
SVP-330SDK SVP-330用ソフトウェア開発キット
SuperH RISC engine
C/C++ Ver.8.0
SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ  (バンドル販売のみ)

【オプション】

型式 概要/仕様
SA-12113 SVP-330用電源アダプタ
入力:AC100V 47~63Hz  出力:DC12V 最大出力電流:1A
このページのトップへ