画像処理・画像認識システム VP-Ax100

RoHS指令対応製品

RoHS指令対応製品

PCIバス仕様 画像処理・画像認識ボード

SH-4A(600MHz)と、画像処理プロセッサの組み合わせにより、処理速度の高速化を実現

画像処理中の非同期入力&モノクロ4CH同時入力可能

製品特長

  • ボードサイズ 174.63(W)×106.68(H)
  • 業界最速画像処理プロセッサを搭載
    高速画像処理、リアルタイム処理が可能です。
  • インテリジェント動作
    インテリジェント処理により、ホストの負担を軽減、リアルタイム処理を可能にします。

製品仕様

項目 内容
システムインターフェース PCI バス
画像処理 専用画像処理エンジン
CPU SH-4A 600MHz
OS μITRON
メモリ スタートアップ 8MBytes
システム/画像 256MBytes
外部IF RS-232C 2CH
接点入力/出力 8点/8点
映像入力 モノクロ 標準4CH(同時入力可能)
・NTSC ・2倍速 ・高精細
・プログレッシブ
カラー RGB:1CH(オプション)
映像出力 RGBカラー:1CH
ソフトウェア開発環境 VP-Ax110SDK
  • 高速濃淡マッチング 16段並列正規化相関
  • 8段パイプライン処理
  • ビデオ入力分解能10bit (LUT8bit変換)

処理速度

項目 主な機能 代表的な処理速度
画像間算術演算 加算、減算、定数積和、乗算、リカーシブFLT 0.2ms
Convolution 3×3、7×7カーネルのConvolution処理 0.2ms
正規化相関/差分累積演算 正規化相関及び差分累積演算 0.8ms
ラベリング処理 2値画像へのラベル付けと面積計算 0.4ms

処理時間は想定値です。
注1 処理時間はすべて256×240画素領域です。
注2 処理時間は動作条件により変動します。

ソフトウェア開発環境

  • Windows PCでのソフト開発環境
    OS:Windows XP/Vista(32bit)/7(32bit)*
    開発ツール:Visual C++、VP-Ax110SDK
  • フラッシュメモリ管理ツール付属
  • オンボードCPUで動作するインテリジェントモジュール構築可能

ソフト開発環境

*Windows7用は開発中です

製品構成

【本体】

型式 概要/仕様
VP-Ax100 PCIバス
モノクロ画像認識ボード

【ソフトウェア(別売)】

型式 概要/仕様
VP-Ax110SDK VP-Ax110用ソフトウェア開発キット
SuperH RISC engine
C/C++ Ver 9.0
SuperH RISC engine C/C++ コンパイラ (バンドル販売のみ)

【オプション】

型式 概要/仕様
- RGBカメラ拡張パネル
このページのトップへ